Publier vos produits
K-528-PM DTV® Two-port digital thermostatic valve
Kohler

K-528-PM DTV® Two-port digital thermostatic valve

Traduit par Google,

La technologie thermostatique numérique offre un contrôle précis, précis et constant de la température de votre système de douche DTV®. Cette vanne thermostatique numérique de précision, la meilleure de sa catégorie, est conçue pour être utilisée avec l'interface numérique à deux ports DTV Prompt® ou les interfaces de mode DTV. Sa conception plug-and-go facile rend l'installation simple. Avec deux ports de sortie contrôlables indépendamment, cette valve est idéale pour les applications où seulement une ou deux sorties de douche sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES

  • Mitigeur thermostatique à commande numérique.
  • Protection anti-brûlure.
  • Jusqu'à 13 gpm (gallons par minute) débit maximum (8,0 gpm maximum à partir d'une sortie).
  • Deux sorties 1/2" contrôlables indépendamment avec des connexions de tube en cuivre.
  • Entrées 1/2" avec raccords en tube de cuivre.

Matériel

  • Corps thermoplastique renforcé de qualité technique.

Installation

  • Se monte dans un mur standard de 2"x4".
  • Installez la valve jusqu'à 20' de l'interface (câble inclus avec l'interface utilisateur).
  • La distance peut être étendue avec une rallonge téléphonique RJ-11 standard.
  • Pré-câblé avec une fiche à trois broches pour une connexion à une prise de courant alternatif de 110 V.
  • Nécessite une interface de baignoire ou de douche K-527, K-527-E, K-29200, K-29201, K-29202, K-29202-E, K-29204 ou K-29205 (vendue séparément).

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-528-PM
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsDTV+™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.68
  • Largeur (pouces)12.5
  • Profondeur (pouces)13.37
En rapport
  • Matériel principalThermoplastic olefin (TPO)
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties