Publier vos produits
K-5409 Strive® 29" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl medium kitchen sink with rack
K-5409 Strive® 29" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl medium kitchen sink with rack
    Kohler

    K-5409 Strive® 29" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl medium kitchen sink with rack

    Traduit par Google,

    Cet évier de cuisine Strive offre un style professionnel avec des coins incurvés faciles à nettoyer. Fabriqué en acier inoxydable épais de calibre 16 de qualité supérieure, cet évier de taille moyenne de 29 pouces offre des dimensions uniques qui maximisent l'espace de bassin disponible dans une armoire de 30 pouces. Strive est doté d'un système d'absorption acoustique qui réduit considérablement le bruit d'élimination et de lavage de la vaisselle. Cet évier comprend une combinaison barre de torchon/étagère utilitaire pour organiser les torchons, les épurateurs et les éponges, et un support d'évier inférieur pour aider à prévenir les rayures.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 30 pouces.
    • Bol unique.
    • Profondeur de 9 pouces.
    • Pas de trous de robinet.
    • Les dimensions accrues de cet évier maximisent l'espace dans une armoire de base de 30 pouces.
    • Le drain arrière augmente l'espace de travail dans l'évier et permet plus d'espace de rangement sous l'évier.
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
    • Comprend la barre de torchon/étagère utilitaire K-6429 et le support d'évier inférieur K-5408.
    • Comprend le matériel d'installation.
    • Les coins arrondis de 10 mm sont faciles à nettoyer.

    Matériel

    • Fabriqué à la main en acier inoxydable de calibre 16.

    Installation

    • Sous-montage

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 29", Height 9-5/16"Width 18-5/16"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-5409
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsStrive®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures