Publier vos produits
K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter
K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter
K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter
    Kohler

    K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter

    Traduit par Google,

    Le système de douche numérique DTV Prompt facile à utiliser met le contrôle total de votre expérience de douche à portée de main. L'interface K-558-E DTV Prompt comprend un grand écran facile à lire et un système de commande intuitif à bouton-poussoir, permettant d'exploiter jusqu'à trois prises différentes. Il dispose d'un inverseur intégré qui répond aux exigences CALGreen pour un fonctionnement respectueux de l'environnement en limitant l'activation d'une seule prise à la fois. La technologie de vanne thermostatique numérique garantit un contrôle précis et sûr de la température. Propre et moderne, l'interface est disponible en quatre options de finition pour compléter une large gamme de décors.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Écran LCD facile à utiliser et boutons en relief à une touche.
    • L'inverseur intégré vous permet de basculer entre trois sorties d'eau.
    • La vanne thermostatique numérique assure un contrôle sûr et précis de la température.
    • Le mode de préchauffage atteint la température définie, puis s'interrompt jusqu'à ce que vous soyez prêt.
    • La fonction de pause supplémentaire arrête le débit d'eau jusqu'à deux minutes.
    • Le mode compte à rebours vous permet de définir la durée de la douche pour économiser et gérer le temps et l'utilisation de l'eau.
    • Idéal pour une nouvelle installation ou une rénovation d'une douche existante.

    Installation

    • Comprend des connexions électriques prêtes à l'emploi précâblées.
    • Installez la vanne jusqu'à 20 pieds de l'interface avec le câble fourni.
    • La distance peut être étendue avec une rallonge téléphonique RJ-11 standard.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-558-E
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsDTV Prompt®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.75
    • Largeur (pouces)2.5
    • Profondeur (pouces)0.75
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties