Publier vos produits
K-559 DTV Prompt® interface mounting bracket
Kohler

K-559 DTV Prompt® interface mounting bracket

Traduit par Google,

Utilisez ce support mural pour monter votre interface numérique à trois prises DTV Prompt. Choisissez parmi une gamme de finitions à coordonner avec d'autres composants de la douche et complétez l'esthétique de votre espace. Le support de montage est monté en surface pour faciliter l'installation et maximiser la flexibilité d'emplacement.

MATÉRIEL

  • Construction en matériaux de qualité supérieure.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Pour le montage en surface de l'interface numérique DTV Prompt.
  • Requis pour l'interface numérique K-558 ou K-558-E DTV Prompt (vendue séparément).

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-559
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsDTV Prompt®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.81
  • Largeur (pouces)2.68
  • Profondeur (pouces)0.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties