Publier vos produits
Underscore® 72" x 42" drop-in heated whirlpool bath
Underscore® 72" x 42" drop-in heated whirlpool bath
    Kohler

    Underscore® 72" x 42" drop-in heated whirlpool bath

    Traduit par Google,

    Avec ses lignes épurées et douces, le bain à remous Underscore est un refuge bienvenu pour évacuer les tensions de la journée et recentrer votre esprit. Allongez-vous et fondez dans le bain profond tandis que huit jets entièrement réglables offrent un hydromassage puissant, tandis que le chauffage intégré maintient l'eau à la température souhaitée pour créer un environnement apaisant semblable à celui d'un spa. Réalisez votre vision. Tout est au toucher de votre doigt…

    Caractéristiques

    • Huit jets d'hydromassage Proflex® peuvent être réglés individuellement pour le débit et la direction de l'eau
    • Le bain à remous à vitesse unique offre performance et valeur avec 8 jets entièrement réglables
    • Chauffage intégré
    • Le trop-plein à fente permet un trempage en profondeur
    • Le bassin ovale crée une expérience de bain spacieuse
    • La conception spacieuse peut accueillir jusqu'à deux baigneurs
    • Le large rebord d'un côté est idéal pour un robinet monté sur pont et/ou une douchette
    • Support lombaire intégré
    • Surface inférieure texturée

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Visite sans rendez-vous
    • Drain central
    • L'exigence électrique de 120 V permet une installation facile avec une prise standard
    • Nécessite deux circuits dédiés
    • Nécessite un drain de bain à trop-plein à fente Clearflo K-7271 ou K-7272 (vendu séparément)

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de ce produit peut vous exposer au dioxyde de titane, un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme provoquant le cancer. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-5718-JH
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsUnderscore®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23.13
    • Largeur (pouces)42
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs