Publier vos produits
K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes
Kohler

K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes

Traduit par Google,

Recevez en toute simplicité avec l'évier de bar Napa. Conçu comme un deuxième évier idéal, ce bassin a un petit profil mais offre beaucoup d'espace pour les tâches de cuisine allant de la préparation des boissons et des apéritifs au rinçage de la verrerie. Fabriqué à partir de fonte émaillée, cet évier résiste aux rayures, aux brûlures et aux taches pour des années de beauté et de performances fiables.


CARACTÉRISTIQUES

  • Largeur minimale de l'armoire de base de 24 pouces.
  • Bol unique.
  • Profondeur de 9 pouces.
  • Pas de trous de robinet.

Matériel

  • Fonte émaillée KOHLER®.

Installation

  • Sous-montage

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-5848
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsNapa™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.63
  • Largeur (pouces)18.69
  • Profondeur (pouces)18.75
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

Amérique du Nord