Publier vos produits
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface

    Traduit par Google,

    Entourez-vous des contours confortables de la baignoire ovale Sunward. Le dossier et les accoudoirs intégrés vous permettent de vous immerger pleinement dans l'instant présent. Pendant ce temps, la surface chauffée réchauffe votre dos et votre cou avec des réglages de température réglables pour créer un environnement apaisant semblable à celui d'un spa. Conçues pour transformer n'importe quelle zone de bain en un refuge relaxant, les lignes fluides de cette baignoire transmettent grâce et sophistication.

    Caractéristiques

    • La surface chauffante Bask® crée une relaxation semblable à celle d'un spa avec une chaleur apaisante sur votre dos, vos épaules et votre cou.
    • Trois réglages de chaleur vous permettent de personnaliser la température de la surface
    • Le bain à remous à vitesse unique offre performance et valeur, avec 6 jets entièrement réglables
    • Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être contrôlés sur chaque jet
    • Le bassin ovale crée une expérience de bain spacieuse
    • Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort supplémentaire pendant le bain
    • Surface inférieure texturée

    Hydrothérapie

    • Tourbillon

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Drain réversible
    • Sous plan
    • Encastrable ou sous plan
    • Dos lisse pour une manipulation et un montage faciles du drain et du trop-plein

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-6347-W1
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsSunward®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20
    • Largeur (pouces)42
    • Profondeur (pouces)66
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs