Publier vos produits
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
    Kohler

    Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron

    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine à tablier Whitehaven présente un style campagnard épuré et polyvalent pour compléter n'importe quel décor. Parfait pour les projets de rénovation, il possède un tablier raccourci qui permet une installation sur la plupart des armoires standard de 36 pouces nouvelles ou existantes. La conception Self-Trimming® ne nécessite qu'une simple coupe grossière, chevauchant la face de l'armoire pour de superbes résultats et une installation facile. Une barrière basse divise les deux compartiments, ce qui facilite le lavage et le rinçage des gros articles tout en gardant les deux bassins séparés. Fabriqué en fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, aux fissures ou aux brûlures pour des années de beauté et de performances fiables.

    Caractéristiques

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 36 po
    • Bols grands/moyens
    • La profondeur de 9" (229 mm) offre un espace de travail généreux
    • Le tablier raccourci permet d'utiliser l'évier dans la plupart des armoires standard ou de l'installer sur des armoires standard existantes.
    • Le tablier Self-Trimming® chevauche la façade de l'armoire pour une installation facile et de superbes résultats
    • La fonction Smart Divide® offre un séparateur de bol inférieur qui augmente la polyvalence de l'espace de travail
    • Le bol s'incline vers le drain pour minimiser l'accumulation d'eau
    • Le drain décalé augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de stockage en dessous

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®

    Installation

    • Sous plan

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-6426
    • Famille de produitsKitchen Sink
    • Groupe de produitsWhitehaven®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.82
    • Largeur (pouces)21.58
    • Profondeur (pouces)35.49
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks