Publier vos produits
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
    Kohler

    K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back

    Traduit par Google,

    Apportez la fonctionnalité et le style classique KOHLER à votre espace de travail avec l'évier de service Bannon. Cet évier profond à cuve unique est fabriqué en fonte KOHLER pour des années de performances fiables et comprend un protège-rebord pour une durabilité accrue. Ce modèle est sans perçages de robinet.

    CARACTÉRISTIQUES

    • 22-1/4"L x 18-1/4"L
    • Dos vierge
    • Construction en fonte KOHLER®
    • Comprend un protège-jante pour une durabilité accrue
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant deux fois les normes de durabilité de l'industrie
    • Le fond de l'évier est une surface de base non peinte.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-6719
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsBannon™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23
    • Largeur (pouces)20.25
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks