Publier vos produits
K-682-K DTV® six-port thermostatic valve
Kohler

K-682-K DTV® six-port thermostatic valve

Traduit par Google,

Pour les applications de douche personnalisées, cette valve améliore votre expérience de douche grâce à la puissance de la technologie, vous offrant plus d'options de nettoyage et de relaxation que jamais. La technologie thermostatique numérique offre un contrôle précis, précis et constant de la température. Cette vanne thermostatique numérique de précision, la meilleure de sa catégorie, est utilisée avec DTV+, et sa conception plug-and-go facile rend l'installation simple. Avec six orifices de sortie contrôlables indépendamment, cette vanne est idéale pour toute application de douche personnalisée. De plus, avec un système DTV+, cette vanne peut également être utilisée en combinaison avec une deuxième vanne numérique pour fournir soit des sorties supplémentaires, soit pour fournir deux températures d'eau différentes en même temps. (Pour les systèmes DTV+, le câble de données K-97172 DTV+ est requis.)

CARACTÉRISTIQUES

  • Mitigeur thermostatique à commande numérique.
  • À utiliser avec le système DTV+.
  • Protection anti-brûlure.
  • Six sorties NPT 1/2" contrôlables indépendamment.
  • Entrées 3/4" NPT.
  • Débit maximal de 21 gpm (débit maximal de 10 gpm à partir d'une sortie).
  • Comprend des écrans filtrants.
  • Prévention des flux croisés.
  • Réglage de la limite de température élevée pour une protection supplémentaire.

Installation

  • Convient pour une utilisation dans les applications de douche et/ou de bain.
  • Peut être monté dans une cavité murale standard de 2x4.
  • Comprend une alimentation 110 V CA.
  • Câble de données K-97172-NA vendu séparément.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-682-K
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsDTV®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.31
  • Largeur (pouces)22.25
  • Profondeur (pouces)9.18
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

Disponibilité de la région

Amérique du Nord