Publier vos produits
K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout
Kohler

K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout

Traduit par Google,

Conçu pour s'adapter à une grande variété de styles d'intérieur, ce bec de bain robuste apporte un look classique à votre salle de bain.


CARACTÉRISTIQUES

  • Conçu pour s'adapter à une grande variété de styles d'intérieur.

Matériel

  • Construction en laiton.
  • Les finis KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Montage mural

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-6854
  • Famille de produitsBath Spouts
  • Groupe de produitsBath Spout
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.44
  • Largeur (pouces)2.44
  • Profondeur (pouces)4.88
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
  • Description de l'Uniclass 2015Bath spouts
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets