Publier vos produits
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Levity® Sliding bath door, 59-3/4" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

    Traduit par Google,

    Apportant une nouvelle technologie et un style élégant à la salle de bain contemporaine, les portes de baignoire Levity sont dotées d'un système de dérivation innovant et d'une conception à rouleaux qui offrent une action coulissante incroyablement douce et silencieuse pour une différence que vous pouvez sentir. La conception unique de Levity, y compris les panneaux de verre entièrement contournables, rend l'installation plus facile que jamais et permet un réglage pendant que la porte est suspendue. Les porte-serviettes légèrement incurvés accentuent le style contemporain des portes de baignoire Levity.

    Caractéristiques

    • La conception innovante des rouleaux simplifie l'installation et permet un réglage hors d'aplomb pendant l'installation du verre
    • Le guide central rembourré offre une action de glissement douce et silencieuse
    • Des porte-serviettes légèrement incurvés, à l'intérieur et à l'extérieur, offrent un rangement intégré sur la porte
    • Le revêtement de verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les résidus, ce qui permet de gagner du temps et de protéger les portes de douche 10 fois plus longtemps que le CleanCoat d'origine. (Basé sur des tests d'usure/abrasion internes de 2021 à l'aide d'un chiffon en microfibre.)
    • Le verre trempé assure une sécurité et une durabilité accrues

    Matériel

    • Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 1/4" (6 mm) d'épaisseur

    Installation

    • Porte de bain coulissante
    • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-706006-L
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsLevity™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)59.33
    • Largeur (pouces)59.61
    • Profondeur (pouces)7.13
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code ETIMEC010962
    • Nom ETIMShower door
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures