Publier vos produits
K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations
Kohler

K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations

Traduit par Google,

Conçu pour être utilisé avec les baignoires autoportantes Vintage® et Artifacts®, ce drain de baignoire prend en charge les installations au-dessus et à travers le sol. Fabriqué à partir de laiton de calibre 17, le drain arbore une finition brillante et résistante à la corrosion, assurant une durabilité et des performances durables.

CARACTÉRISTIQUES

  • Cordier en laiton.
  • À utiliser avec les baignoires autoportantes Vintage® et Artifacts®.
  • Comprend un té en laiton, un tuyau et un drain escamotable.

Matériel

  • Construction en laiton de calibre 17.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Installation au-dessus ou à travers le sol.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7159
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsVintage®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17.25
  • Largeur (pouces)3.12
  • Profondeur (pouces)7
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord