Publier vos produits
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray
    Kohler

    K-72218-B7 Sensate® Touchless kitchen faucet with black accents, 15-1/2" pull-down spout, DockNetik® magnetic docking system, and a 2-function sprayhead featuring the new Sweep® spray

    Traduit par Google,

    Amenez le sans contact à un tout nouveau niveau de confort. Le robinet sans contact Sensate libère vos mains afin que vous puissiez accélérer les tâches de cuisson et de nettoyage tout en profitant d'un environnement de cuisine plus propre et plus hygiénique. La technologie intuitive Response® de Sensate s'adapte à chacun de vos mouvements : un simple geste de la main ou un objet tel qu'une casserole ou un ustensile l'allume ou l'éteint. Le capteur du robinet est conçu avec précision pour fournir un fonctionnement fiable à chaque fois et pour éviter les fausses activations lorsque vous travaillez dans la zone de l'évier. Le nouveau système d'amarrage de Kohler, DockNetik, fixe la tête de pulvérisation rétractable au bec en utilisant la force magnétique.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La technologie de réponse offre un fonctionnement marche/arrêt sans contact fiable grâce à un capteur de pointe qui répond en 20 millisecondes.
    • La fenêtre d'activation de précision permet d'éviter les fausses activations.
    • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions avec commande tactile vous permet de passer du jet aéré au jet Sweep®.
    • Le jet Sweep® crée une lame d'eau large et puissante pour un nettoyage supérieur.
    • DockNetik®, un système d'amarrage magnétique situé dans le bec, glisse en douceur et verrouille en toute sécurité la tête de pulvérisation en place.
    • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
    • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le joint à rotule pivotant rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
    • Le bec col de cygne à arc élevé offre un dégagement supérieur pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
    • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
    • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
    • Fonctionnement sur courant alternatif - pas de piles à remplacer.
    • La lumière LED indique que le robinet est opérationnel et prêt à fonctionner.
    • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]

    Matériel

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Pour une installation monotrou.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-72218-B7
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsSensate™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.5
    • Largeur (pouces)2
    • Profondeur (pouces)8.43
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets