Publier vos produits
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
    Kohler

    K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology

    Traduit par Google,

    Ouvrez mon robinet. Versez deux tasses. Le robinet intelligent Sensate® avec technologie à commande vocale distribue des quantités mesurées d'eau à votre commande vocale. Dites simplement les mots pour ouvrir l'eau, remplir les récipients à un niveau prédéfini ou distribuer une quantité spécifique. En plus de la commande vocale, ce robinet sans contact comprend un capteur de mouvement qui allume et éteint l'eau d'un simple geste de la main. Sensate® fournit deux pulvérisations pour faciliter les tâches quotidiennes de la cuisine. Le robinet fonctionne avec l'application KOHLER Konnect™ afin que vous puissiez surveiller l'utilisation de l'eau et être averti d'un débit inhabituel.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La commande vocale permet une activation mains libres pour allumer ou éteindre le robinet, verser des quantités spécifiques et remplir des mesures prédéfinies.*
    • KOHLER Konnect™ s'associe à Amazon Alexa, Google Home et Apple Home Kit.**
    • Un capteur innovant surveille la consommation d'eau et affiche ces informations sur l'application KOHLER Konnect™.
    • Une notification peut être envoyée à votre appareil mobile lorsqu'un débit d'eau inhabituel est détecté.***
    • Une connexion Wi-Fi 2,4 GHz protégée par mot de passe est requise.
    • Marche/arrêt sans contact avec un geste de la main ou un objet.
    • La technologie Response® utilise un capteur de mouvement de pointe pour une activation sans contact fiable.
    • La lumière LED indique que le robinet est opérationnel et prêt à fonctionner.
    • Fonctionnement sur courant alternatif - pas de piles à remplacer (nécessite une prise sous le comptoir non commutée).
    • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre le jet et la pulvérisation Sweep®.
    • Le jet Sweep® est une lame d'eau large et puissante qui balaie votre vaisselle et votre évier.
    • Le système d'amarrage magnétique DockNetik® verrouille solidement la tête de pulvérisation en place pour éviter qu'elle ne pende.
    • La technologie ProMotion® permet à la tête de pulvérisation rétractable de pivoter pour une utilisation plus confortable.
    • La face de pulvérisation MasterClean ™ résiste à l'accumulation de minéraux, vous pouvez donc l'essuyer avec un chiffon humide.
    • Le bec pivotant à grande arche offre un dégagement vertical pour les grands ustensiles de cuisine.
    • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
    • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau.
    • Débit maximal de 1,5 gpm (gallons par minute) à 60 psi.
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.

    Matériel

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Installation monotrou.
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.
    • Kit d'écusson à 3 trous disponible (numéro de pièce de service 1209172-CP ou 1209172-VS).
    • * Lors de la distribution de quantités mesurées, minimum de 8 oz. est requis; la précision peut varier en fonction de la pression et du débit de l'eau.
    • ** Siri peut être utilisé sur tous vos appareils Apple et est limité au contrôle marche/arrêt.
    • ***La notification via l'application KOHLER® Konnect™ peut vous avertir lorsqu'un débit d'eau est détecté au-delà du capteur de débit supérieur à 0,5 gpm pendant 3 secondes. (Ne pas s'appuyer sur la détection des fuites d'eau.)

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-72218-WB
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsSensate®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.56
    • Largeur (pouces)2
    • Profondeur (pouces)8.43
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets