Publier vos produits
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
    Kohler

    K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead

    Traduit par Google,

    La pomme de douche Awaken apporte la qualité, le design et la performance KOHLER à votre salle de bain. Un moteur de pulvérisation avancé offre une large couverture et un rinçage en profondeur. La face de pulvérisation habilement sculptée révèle des formes architecturales simples qui complètent les baignoires contemporaines et minimalistes.


    CARACTÉRISTIQUES

    • La pomme de douche présente un design contemporain.
    • Le spray à couverture complète produit un spray enveloppant pour un usage quotidien.
    • Les buses de pulvérisation couvrent toute la surface de la tête de pulvérisation de 3-9/16'' (90 mm).
    • La face de pulvérisation MasterClean™ est facile à nettoyer.
    • Bras de douche et bride non inclus.
    • Débit de la pomme de douche de 1,75 gal/min (6,6 l/min).

    Matériel

    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Montage mural
    • Connexion 1/2" -14 NPT.

    Conservation de l'eau et remises

    • Les pommes de douche étiquetées WaterSense® de 1,75 gpm utilisent jusqu'à 30 % moins d'eau que les pommes de douche standard de 2,5 gpm.
    • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.
    • Ce produit répond aux exigences d'économie d'eau de la California Energy Commission (CEC), CALGreen et Colorado SB 14-103.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-72417
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsAwaken® G90
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.63
    • Largeur (pouces)3.56
    • Profondeur (pouces)3.56
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers