Publier vos produits
K-72420 Awaken® B90 2.0 gpm multifunction handshower
Kohler

K-72420 Awaken® B90 2.0 gpm multifunction handshower

Traduit par Google,

La douchette Awaken apporte la qualité, le design et la performance KOHLER à votre salle de bain. Les performances de pulvérisation avancées offrent trois pulvérisations distinctes "large couverture, trempage intense ou ciblé" avec une rotation en douceur d'une languette de pouce. La conception ergonomique offre un confort et une facilité d'utilisation supérieurs, avec un équilibre et un poids idéaux dans la main. La face de pulvérisation astucieusement sculptée s'inspire des motifs utiles trouvés dans la nature, complétant une large gamme de styles de salle de bain.

Fonctionnalités

  • La douchette présente un design transitionnel inspiré de la nature.
  • Le moteur de pulvérisation avancé offre trois fonctions de pulvérisation : large couverture, trempage intense et pulvérisation ciblée.
  • Le spray à large couverture produit un spray enveloppant pour un usage quotidien.
  • Le spray de trempage intense offre un jet puissant idéal pour rincer le savon des cheveux.
  • Le spray ciblé est un jet ciblé pour cibler les muscles endoloris ou utilisé comme spray utilitaire.
  • La languette de pouce permet une transition en douceur entre les pulvérisations.
  • Les buses de pulvérisation couvrent toute la surface de la tête de pulvérisation.
  • La combinaison de l'équilibre, du poids, de l'adhérence et de l'angle rend cette douchette confortable et facile à utiliser.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ est facile à nettoyer.
  • Débit de 2,0 gpm (gallons par minute).
  • Nécessite un tuyau de douche K-8593, K-9514, K-45981 ou K-45982 (vendu séparément).
  • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en Californie.

Matériel

  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Support ou barre coulissante requis pour une installation murale.
  • Support de montage sur pont requis pour l'installation sur pont.

Conservation de l'eau et remises

  • Les douchettes à main de 2,0 gpm labellisées WaterSense® utilisent jusqu'à 20 % moins d'eau que les douchettes à main standard de 2,5 gpm, tout en respectant les directives de performance strictes.
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-72420
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsAwaken™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.68
  • Largeur (pouces)3.81
  • Profondeur (pouces)2.87
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers