Publier vos produits
K-7251 Whitehaven® Hayridge® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
Kohler

K-7251 Whitehaven® Hayridge® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron

Traduit par Google,

L'évier de cuisine à tablier avant Whitehaven Hayridge présente les avantages du Whitehaven avec un motif doux de crêtes horizontales sur le tablier. Un grand bassin unique peut accueillir de grandes casseroles et poêles, tandis que le fond incliné facilite le drainage et le nettoyage. Fabriqué à partir de fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, à la fissuration ou à la combustion pour des années de beauté et de performances fiables. Une façade à tablier standard facilite l'installation sur des armoires à tablier de 30 pouces. La conception Self-Trimming® ne nécessite qu'une simple coupe grossière, chevauchant la face de l'armoire pour de beaux résultats.

  • CARACTÉRISTIQUES
  • Conception de crête texturée sur le devant du tablier.
  • Convient aux armoires de base d'évier à tablier d'au moins 30 pouces.
  • Bol unique.
  • Profondeur de 9 pouces.
  • Le tablier auto-ajustant recouvre la face de l'armoire pour une installation facile et de beaux résultats.
  • Pas de trous de robinet.
  • Le bassin est incliné de 2 degrés vers le drain pour minimiser l'accumulation d'eau.
  • Le drain décalé augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
  • Comprend des modèles de découpe.
  • Matériel
  • Fonte émaillée KOHLER.
  • Installation
  • Tablier sous-monté à l'avant.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product dimensions:

    L 29-11/16", H 9-5/8"W 21-1/2"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-7251
  • Famille de produitsKitchen Sinks
  • Groupe de produitsWhitehaven®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures