Publier vos produits
K-72567 Artifacts® 18" Towel Bar
K-72567 Artifacts® 18" Towel Bar
    Kohler

    K-72567 Artifacts® 18" Towel Bar

    Traduit par Google,

    Créez votre propre look avec la collection Artifacts. Intemporel et classique dans son inspiration, Artifacts vous permet de coordonner les robinets, les accessoires, la douche et les finitions pour exprimer votre style personnel. Ce porte-serviettes de 18 pouces combine un savoir-faire de qualité avec un design artisanal vintage pour donner du caractère et de l'authenticité à votre espace.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Artefacts.

    Installation

    • Matériel d'installation inclus.


    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-72567
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsArtifacts®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3
    • Largeur (pouces)3.5
    • Profondeur (pouces)21
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars