Publier vos produits
K-7323-4 HiRise™ single-hole deck-mount pot filler kitchen sink faucet with 22" extended spout and lever handle
Kohler

K-7323-4 HiRise™ single-hole deck-mount pot filler kitchen sink faucet with 22" extended spout and lever handle

Traduit par Google,

Inspiré des cuisines et des tables de cuisson professionnelles, ce robinet de remplissage de marmite HiRise offre une utilité de qualité commerciale aux chefs à domicile. Remplissez vos casseroles là où vous en avez besoin et évitez de transporter des casseroles lourdes et remplies dans la cuisine. Le style de montage sur le pont et le profil mince de ce robinet laissent beaucoup d'espace sur le comptoir pour les travaux de préparation, et la portée étendue couvre une large zone sur votre comptoir ou votre cuisinière. Un débit supérieur à la moyenne remplit rapidement votre pot d'eau.


CARACTÉRISTIQUES

  • Les vannes à double disque en céramique quart de tour garantissent un fonctionnement marche/arrêt fiable.
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Le bec articulé avec rotation à 360 degrés offre un dégagement supérieur pour remplir les casseroles sur les tables de cuisson et les cuisinières.
  • Poignée à levier unique avec arrêt par levier principal. * Portée étendue du bec pivotant de 22 po (559 mm).
  • 6,7 gal/min (25,4 l/min) à 60 psi (4,1 bars),
  • Se coordonne avec d'autres produits de cuisine HiRise.

Matériel

  • Construction en acier inoxydable.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

  • Installation
  • Installation sur pont

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7323-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsHiRise™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)14.75
  • Largeur (pouces)4.25
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord