Publier vos produits
K-7443-KNE Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included
Kohler

K-7443-KNE Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included

Traduit par Google,

Avec une conception pratique, une construction en laiton massif et un débit d'économie d'eau de 0,5 gpm (gallons par minute), ce robinet Triton est une valeur exceptionnelle. Ce robinet de base de lavabo Triton à prix compétitif est doté d'un bec standard, d'un aérateur résistant au vandalisme et d'une finition en chrome poli durable. Le robinet large à deux poignées peut contenir jusqu'à des années d'utilisation quotidienne. Choisissez parmi les options de style de poignée à levier, en croix, carrée ou en forme de poignet.

Fonctionnalités

  • Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle.
  • Moins de drain et de tige de levage.
  • Aérateur Water-Guard® anti-vandalisme.
  • Variété d'options de style de poignée.
  • Portée du bec de 5" (127 mm).
  • Débit maximal de 0,5 gpm (1,9 lpm) à 60 psi (4,14 bar).

Matériel

  • Construction en laiton.
  • Corps de vanne en laiton.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7443-KNE
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTriton®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.75
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets