Publier vos produits
K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered
Kohler

K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered

Traduit par Google,

Le système d'énergie hybride KOHLER est une solution d'alimentation unique en son genre depuis 30 ans pour les robinets sans contact. Lorsqu'il est combiné avec la technologie Insight, ce système fournit un robinet électronique écologique et pratiquement sans entretien.

Fonctionnalités

  • Débit maximal de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • Cycle de fonctionnement continu maximum de 30 secondes réglé en usine.
  • Aérateur anti-vandalisme.
  • Tuyaux d'alimentation flexibles de 24" (610 mm) pour une installation facile.
  • Portée du bec de 6-3/16" (157 mm).
  • Moins mélangeur de température.
  • Moins de vidange.

Matériel

  • Construction en laiton.

Technologie

  • Comprend une cellule d'énergie hybride de 3,6 volts.
  • Technologie de capteur Electronic Insight™ pour une activation précise et cohérente.

Installation

  • Montage monotrou.
  • Vanne au-dessus du comptoir pour une installation et un entretien faciles.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7518
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsGooseneck
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)12.12
  • Largeur (pouces)2.62
  • Profondeur (pouces)6.18
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets