Publier vos produits
K-7537-RF Tripoint® Exposed hybrid 0.5 gpf urinal flushometer retrofit
Kohler

K-7537-RF Tripoint® Exposed hybrid 0.5 gpf urinal flushometer retrofit

Traduit par Google,

Fonctionnant avec un capteur électronique sophistiqué, les robinets de chasse sans contact dotés de la technologie Tripoint offrent des performances extrêmement précises et fiables. Ces vannes de chasse d'eau, qui offrent des options attrayantes pour toute installation commerciale ou institutionnelle, sont répertoriées UL et conformes aux directives de l'Americans with Disabilities Act (ADA).

Fonctionnalités

  • Conception à montage sur luminaire.
  • Les modèles de rénovation nécessitent un arrêt de contrôle et un casse-vide.

Matériel

  • Construction en laiton.

Technologie

  • Capteur infrarouge électronique avec technologie Tripoint™ pour une activation précise.
  • Comprend une cellule d'énergie hybride de 30 ans.
  • Technologie de piston à fermeture lente.

Installation

  • Destiné aux installations d'urinoirs avec raccord de raccord de 3/4".

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7537-RF
  • Famille de produitsFlushometer
  • Groupe de produitsFlushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)16.75
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves