Publier vos produits
K-7547-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout
Kohler

K-7547-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout

Traduit par Google,
Associant une conception de pont classique à de nouvelles touches audacieuses, ce robinet de cuisine Purist combine un style moderne distinctif et des fonctionnalités faciles à utiliser. Le bec à arc élevé offre un dégagement de 10 pouces et pivote à 360 degrés, laissant la place à vos plus grandes casseroles et poêles. Les poignées à levier allongées offrent une grande surface de préhension.

  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide.
  • Le bec haut avec rotation à 360 degrés offre un dégagement supérieur pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la gamme Purist.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-7547-4
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsPurist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie