Publier vos produits
All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Kohler

All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink

Traduit par Google,

Ce kit d'évier de cuisine tout-en-un comprend un évier en acier inoxydable de calibre 18 insonorisant avec des bols grands et moyens, un robinet de cuisine rétractable Malleco avec distributeur de savon/lotion, deux crépines d'évier et un support utilitaire pour évier avec trempage. tasse. L'évier peut être installé sur le dessus ou sous le comptoir.

Caractéristiques

  • Débit maximal de 1,8 gpm (6,8 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Deux trous de robinet
  • La profondeur de 9 po (229 mm) offre un espace de travail généreux
  • Avec robinet de cuisine rétractable Malleco™ avec distributeur de savon/lotion en acier inoxydable vibrant

Fiche technique

Matériel

  • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18

Installation

  • Top-mount ou undermount

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-75791-2PC
  • Famille de produitsKitchen Sinks
  • Groupe de produitsAll-In-One
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.14
  • Largeur (pouces)22
  • Profondeur (pouces)33
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code ETIMEC011315
  • Nom ETIMKitchen sink
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks