Publier vos produits
K-78373 Components® 24" towel bar
K-78373 Components® 24" towel bar
    Kohler

    K-78373 Components® 24" towel bar

    Traduit par Google,

    La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER Components est définie par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle. Chaque élément est conçu pour se sentir comme une pièce minimaliste de sculpture moderne. Apportez votre look de salle de bain signature avec ce porte-serviettes contemporain dans une finition assortie à vos robinets Components.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
    • Se coordonne avec les robinets et la garniture de douche Components pour compléter votre salle de bain.

    INSTALLATION

    • Outils et gabarit d'installation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      L 3", H 2-3/8", W 26-3/8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-78373
    • Famille de produitsTowel Bars
    • Groupe de produitsComponents™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars