Publier vos produits
Jaro™ One-piece elongated smart toilet, dual-flush
Kohler

Jaro™ One-piece elongated smart toilet, dual-flush

Traduit par Google,

Une conception simplifiée, une technologie simple et des performances de chasse puissantes s'associent pour vous offrir les toilettes intelligentes Jaro. Avec sa conception monobloc élégante et confortable et sa taille de siège allongée compacte, Jaro possède de puissantes capacités de double chasse qui conservent l'eau sans compromettre les performances. Des fonctionnalités intelligentes telles que l'ouverture et la fermeture automatiques du couvercle, la veilleuse intégrée et le chauffage de siège réglable contribuent à améliorer votre expérience de routine dans la salle de bain, tout en travaillant en tandem avec une baguette de bidet intégrée qui se nettoie automatiquement avant et après chaque utilisation. Combinez ces caractéristiques propres et confortables avec le système d'installation breveté ReadyLock®, Jaro est tout ce dont vous avez besoin pour rafraîchir votre salle de bain.

Caractéristiques

  • Toilettes intelligentes monobloc compactes et rationalisées avec nettoyage personnel intégré
  • Le bol allongé compact offre un confort accru tout en nécessitant moins d'espace
  • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes
  • La double chasse offre un choix de 1,0 ou 1,28 gpf (3,4 ou 4,8 lpf)
  • Le siphon entièrement bordé simplifie le nettoyage
  • Le système d'installation breveté ReadyLock®, une solution simple pour les toilettes à jupe, permet d'économiser du temps, des tracas et élimine le besoin de percer dans le sol pour une installation brute standard de 12" (305 mm)
  • Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquement
  • La baguette en acier inoxydable offre des fonctions de forme, de position, de pression d'eau, de température, de pulsation et d'oscillation réglables
  • Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage
  • Ouverture/fermeture du couvercle mains libres activée par le mouvement
  • Siège chauffant avec réglages de température réglables
  • Système de séchage à air chaud
  • Système de désodorisation automatique
  • L'éclairage LED illumine le bol pour servir de veilleuse
  • Le mode d'économie d'énergie surveille l'utilisation et ajuste les réglages du siège chauffant pour économiser de l'énergie
  • Comprend une toilette et un siège complets, une vanne d'arrêt d'alimentation, un tuyau d'alimentation d'entrée tressé, un cordon d'alimentation et une télécommande

Technologie

  • Rinçage automatique après chaque utilisation ; la chasse d'eau peut également être contrôlée par la télécommande ou le bouton de sauvegarde

Installation

  • Installation brute standard de 12" (305 mm)
  • Nécessite un circuit électrique dédié GFCI (120V, 15A, 60Hz)

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-78738
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsJaro™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)25.04
  • Largeur (pouces)16.97
  • Profondeur (pouces)28.37
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code ETIMEG015110
  • Nom ETIMGutters/tanks
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets