Publier vos produits
K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles
Kohler

K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles

Traduit par Google,

Définis par un profil incurvé élégant et contemporain, les robinets Triton Bowe offrent une construction en laiton massif à une valeur exceptionnelle. Ce robinet de cuisine Triton Bowe est doté d'un bec col de cygne, de deux poignées à poignet avec indexage rouge/bleu, de vannes quart de tour en céramique et d'un aérateur anti-vandalisme.

Fonctionnalités

  • Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle.
  • Aérateur résistant au vandalisme. Aérateurs à faible débit disponibles.
  • Poignée de poignet avec indexation rouge et bleue.
  • Pour centres de 8¿ (203 mm).
  • Bec pivotant/rigide à col de cygne avec une portée de 9-5/16" (237 mm).
  • Moins de vidange.
  • Débit maximal de 1,8 gal/min (6,8 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)].

Matériel

  • Construction en laiton.
  • Corps de vanne en laiton.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-810T70-5AFA
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTriton® Bowe®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)12
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)9.31
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets