Publier vos produits
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
    Kohler

    K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles

    Traduit par Google,

    Définis par un profil incurvé élégant et contemporain, les robinets Triton Bowe offrent une construction en laiton massif à une valeur exceptionnelle. Ce robinet de cuisine Triton Bowe est doté de deux poignées à levier avec indexation rouge/bleu, d'un aérateur résistant au vandalisme et de vannes UltraGlide™ faciles à installer et sans fuite.

    Fonctionnalités

    • Construction en laiton.
    • Corps de vanne en laiton.
    • Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle.
    • Aérateur anti-vandalisme,
    • Béquilles anti-vandalisme avec indexage rouge et bleu.
    • 9-5/16¿ (237 mm) Bec pivotant col de cygne.
    • Moins de vidange.
    • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]

    Installation

    • Pour centres de 8¿ (203 mm).

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-815T70-4AHA
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsTriton® Bowe®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.75
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)9.31
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets