Publier vos produits
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink

    Traduit par Google,

    Adoptez un look sophistiqué avec Verticyl, avec des côtés verticaux pour un bassin profond et géométrique. Une installation encastrée permet à cet évier de s'intégrer parfaitement à la conception de votre salle de bain ou de votre salle d'eau.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Bassin carré géométrique à côtés verticaux.
    • Bonde de trop-plein.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • Encastré.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-8188
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsVerticyl®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.18
    • Largeur (pouces)13.25
    • Profondeur (pouces)13.06
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord