Publier vos produits
K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink
K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink
    Kohler

    K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink

    Traduit par Google,

    Avec des courbes françaises douces, l'évier Cairn offre un style transitionnel qui convient aussi bien aux cuisines contemporaines que traditionnelles. L'évier de bar Cairn est fait de KOHLER Neoroc®, un matériau composite au fini mat conçu pour une durabilité extrême et une beauté inégalée. Richement coloré pour compléter n'importe quel comptoir, Neoroc résiste aux rayures, aux taches et à la décoloration et est très résistant à la chaleur et aux chocs. Cet évier de bar comprend un support d'évier inférieur pour garder la surface comme neuve.

    • CARACTÉRISTIQUES
    • Armoire de base minimale de 18 pouces.
    • Bol unique.
    • Profondeur de 9-1/2 pouces.
    • Pas de trous de robinet.
    • Comprend le support d'évier inférieur K-5658.
    • Comprend des gabarits de découpe et des clips d'installation.
    • Matériel
    • Le composite KOHLER Neoroc® est durable et conçu pour résister aux tâches de nettoyage quotidiennes.
    • La finition mate offre une couleur riche et dimensionnelle.
    • Couleur unie dans tout l'évier.
    • Résistant à la chaleur jusqu'à 750 degrés F.
    • Résistant aux rayures, aux taches, aux éclats et aux chocs thermiques.
    • Installation
    • Sous-montage
    • Facile à installer dans un projet d'une seule personne, d'une journée.

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product dimensions:

      L 15-1/2", H 10-1/8"W 15-1/2"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-8223
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsCairn®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures