Publier vos produits
K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit
Kohler

K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit

Traduit par Google,

Ce kit de douchette d'hôtel s'intègre avec d'autres composants MasterShower pour créer un système de douche performant. Le kit comprend une douchette relaxante, une barre coulissante, un porte-savon, un tuyau de douche en métal de 60 pouces, un coude d'alimentation mural et un brise-vide. La douchette multifonction offre trois jets pour une expérience personnalisée : large couverture douce, massage à impulsion lente et jets aérés doux.

  • CARACTÉRISTIQUES
  • La douchette multifonction relaxante offre une large couverture douce, un massage à impulsions lentes et des réglages de jet aéré doux.
  • L'anneau à prise facile offre une commutation en douceur entre les options de pulvérisation.
  • Les buses de pulvérisation flexibles sont faciles à nettoyer.
  • Comprend le kit de barre coulissante K-8516 MasterShower avec porte-savon en acrylique, support de montage réglable et tuyau de douche en métal de 60".
  • Comprend un coude d'alimentation murale K-9513 et un brise-vide.
  • Débit de 2,5 gal/min (9,5 l/min).
  • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié vers CA et CO.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product dimensions:

    L 12", H 24-11/16"W 8"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-8520
  • Famille de produitsShower Packages
  • Groupe de produitsMasterShower®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures