Publier vos produits
K-865-g0 Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish
Kohler

K-865-g0 Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish

Traduit par Google,
La beauté et la force authentiques de la fonte KOHLER et les avantages de KOHLER BubbleMassage s'associent pour offrir une expérience luxueuse qui vous enveloppe dans un coussin de bulles de massage qui peut être personnalisé de différentes manières à votre goût. La conception Tea-for-Two se coordonne parfaitement avec n'importe quel décor de salle de bain et peut être installée comme baignoire encastrée ou encastrée.

  • 72"L x 36"L x 21"H
  • Un bain pour deux personnes qui offre une expérience de trempage en profondeur
  • KOHLER Cast Iron BubbleMassage offre un massage complet du corps à 360°
  • 18 niveaux de réglage plus 3 zones de contrôle™ qui vous permettent de cibler des zones spécifiques du corps
  • Les jets d'air ciblés ciblent le dos et les pieds
  • Lorsque le bain est vidangé, des capteurs activent un cycle automatique pour purger toute eau résiduelle des canaux d'air ; pour plus de commodité, un cycle de purge manuel peut être activé d'une simple pression sur un bouton
  • Service électrique câblé 240 V requis
  • Fonte KOHLER durable et facile à nettoyer
  • Surface antidérapante Safeguard®
  • Télécommande disponible en option

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-865-g0
  • Famille de produitsTherapeutic Whirlpool Baths
  • Groupe de produitsTea-for-Two®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-07-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas