Publier vos produits
Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath
Kohler

Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath

Traduit par Google,

Découvrez le bonheur des massages dans ce bain à remous de luxe suffisamment spacieux pour deux. Les jets d'eau peuvent être ajustés individuellement pour s'adapter aux préférences de chaque baigneur en matière de direction et d'intensité, tandis que la conception de soutien avec des accoudoirs moulés vous embrasse dans le confort. Avec plusieurs options d'emplacement de pompe, ce spa domestique polyvalent convient à une gamme d'espaces de baignade.

Caractéristiques

  • Six jets d'hydromassage Proflex® peuvent être réglés individuellement pour le débit et la direction de l'eau
  • Chauffage intégré
  • Conception spacieuse pouvant accueillir jusqu'à deux baigneurs
  • Soutien lombaire intégral
  • Plusieurs options d'emplacement de pompe vous offrent plus de choix pour l'installation et l'accès
  • Surface inférieure texturée
  • Le bain à remous à une vitesse offre performance et valeur, avec 6 jets entièrement réglables


Matériel

  • Fonte émaillée KOHLER®

Installation

  • Encastré ou sous plan
  • Bonde réversible
  • L'exigence électrique de 120 V permet une installation facile avec une prise standard
  • Nécessite deux circuits dédiés
  • Nécessite un drain de baignoire escamotable, une garniture de drain de baignoire et un kit de garniture de jet (vendus séparément)


Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-865-JHD
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsTea-for-Two®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24
  • Largeur (pouces)66
  • Profondeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEC011609
  • Nom ETIMBath
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs

Disponibilité de la région

Amérique du Nord