Publier vos produits
K-8679-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount double-equal workstation kitchen sink with accessories and 4 faucet holes
K-8679-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount double-equal workstation kitchen sink with accessories and 4 faucet holes
    Kohler

    K-8679-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount double-equal workstation kitchen sink with accessories and 4 faucet holes

    Traduit par Google,

    La beauté discrète de cet évier Riverby en fait un ajout élégant et polyvalent à la cuisine. Les deux bassins de taille égale disposent d'une base inclinée qui minimise l'accumulation d'eau. Fabriqué à partir de fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, à la fissuration ou à la combustion pour des années de beauté et de performances fiables. Il est livré avec une passoire sur mesure avec planche à découper intégrée et un support d'évier inférieur en acier inoxydable.

    • CARACTÉRISTIQUES
    • Largeur minimale de l'armoire de base de 33 pouces.
    • Bols doubles égaux.
    • Profondeur de 9 pouces.
    • Trois trous de robinet avec un trou d'accessoire à droite.
    • Le bol est incliné de 2 degrés vers le drain pour minimiser l'accumulation d'eau.
    • Les drains décalés augmentent l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • Comprend une passoire K-6239 avec planche à découper intégrée et un support d'évier inférieur K-9238.
    • Matériel
    • Fonte émaillée KOHLER®.
    • Installation
    • Montage supérieur

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product dimensions:

      L 33", H 9-5/8"W 22"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-8679-4A2
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsRiverby®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures