Publier vos produits
K-899-g0 Rêve® 67" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish
Kohler

K-899-g0 Rêve® 67" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish

Traduit par Google,
De délicieuses bulles éliminent le stress dans ce bain Rêve. Les jets d'air libèrent des milliers de bulles pour masser votre corps au niveau d'intensité que vous préférez, tandis que les zones de contrôle ™ vous permettent de diriger le massage là où vous en avez le plus besoin. Des lignes droites, des surfaces planes et des angles définis avec précision créent un ajout instantanément mémorable à la décoration de votre salle de bain.

  • 44 jets d'air libèrent des milliers de bulles qui entourent, soutiennent et massent le corps.
  • Le ventilateur à vitesse variable vous permet de régler l'intensité du massage sur 18 niveaux.
  • La fonction Zones de contrôle vous permet de cibler le massage sur le dos, la section médiane ou les pieds.
  • Clavier éclairé.
  • La conception Comfort Depth offre une hauteur d'enjambement pratique et basse tout en conservant la profondeur d'une baignoire standard de 21 pouces.
  • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur.
  • Support lombaire incliné aux deux extrémités.
  • Surface antidérapante Safeguard® sur le sol de la baignoire.
  • Les cycles de purge immédiats et manuels éliminent l'eau résiduelle des canaux d'air après utilisation.
  • Vidange centrale.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-899-g0
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas