Publier vos produits
K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base
K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base
K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base
    Kohler

    K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base

    Traduit par Google,

    Dotée d'un plancher spacieux, la base de douche Salient est le choix parfait pour les environnements de douche carrelés sur mesure. Le plancher présente un centre ovale moulé de forme organique avec un motif de grille texturé pour une traction supplémentaire. Avec un design simple et polyvalent, cette base de douche rectangulaire de 60 pouces se coordonne avec le décor de salle de bain traditionnel et moderne.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La base de douche spacieuse offre amplement d'espace pour la douche.
    • Surface antidérapante Safeguard® sur le sol de la baignoire.
    • Seuil unique pour installation en alcôve avec trois brides de carrelage.
    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Vidange à gauche.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-9053
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSalient®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.75
    • Largeur (pouces)30
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 13
    • Titre OmniClassShower Receptors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord