Publier vos produits
K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain
K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain
    Kohler

    K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain

    Traduit par Google,

    La base de douche Bellwether de 60 po x 34 po est dotée d'une construction en fonte émaillée KOHLER pour une durabilité et une facilité d'entretien inégalées. Le drain centré à droite est idéalement conçu pour les nouvelles constructions. Ajoutez un couvercle amovible sur le drain encastré pour un look fini.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Finition antidérapante Safeguard® pour plus de sécurité.
    • Seuil unique pour installation en alcôve avec trois brides de carrelage.
    • Fonte émaillée KOHLER®.
    • Drain encastré (peut être utilisé avec le couvercle de drain K-9157 ou K-9159).
    • Vidange centrale droite.
    • Taille idéale pour les installations de rénovation dans une alcôve de 5 pieds avec une porte de douche.
    • Taille de jante optimisée pour le confinement de l'eau et l'esthétique.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-9178
    • Famille de produitsShower Receptors
    • Groupe de produitsBellwether®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.5
    • Largeur (pouces)60
    • Profondeur (pouces)34
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 13
    • Titre OmniClassShower Receptors