Publier vos produits
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
    Kohler

    K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right

    Traduit par Google,

    Avec ses lignes stylisées et ses détails riches, la base de douche Memoirs apporte un style traditionnel mis à jour à la salle de bain. Ce receveur rectangulaire présente une conception à trois parois avec siège intégré à droite pour se détendre sous la douche.

    Fonctionnalités

    • Conception intégrale du siège pour plus de confort.
    • Seuil simple pour installation sur trois murs ou en alcôve.
    • Construction en acrylique durable.
    • Vidange à gauche.
    • Coordonné aux autres produits de la collection Memoirs.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-9489
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMemoirs®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)21
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 13
    • Titre OmniClassShower Receptors