Publier vos produits
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet

    Traduit par Google,

    Minimaliste dans sa conception, la collection de robinets de salle de bain Hint™ est un choix de style polyvalent pour les environnements traditionnels ou contemporains. Coordonnez avec les composants de douche KOHLER® Pitch™ et créez un espace qui sera beau pour les années à venir. Ce robinet répandu est équipé de valves UltraGlide™ faciles à installer et sans fuite.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Deux poignées à levier permettent de contrôler à la fois le volume et la température.
    • Les vannes à disque en céramique d'ingénierie UltraGlide™ résistent à la détérioration et à l'accumulation de minéraux, ce qui se traduit par des performances durables et fiables.
    • Poignées pré-assemblées sur les vannes pour simplifier l'installation.
    • Comprend un drain escamotable en métal avec un raccord de 1-1/4".
    • Débit maximal de 1,2 gpm (gallons par minute) à 60 psi.
    • Se coordonne avec la garniture de baignoire et de douche Pitch™.

    Matériel

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Très répandu.
    • Pour centres de 8" à 16".

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-97093-4
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsHint™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.56
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)4.75
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets