Publier vos produits
K-98361-G Awaken® G90 1.75 gpm handshower kit
Kohler

K-98361-G Awaken® G90 1.75 gpm handshower kit

Traduit par Google,

Ce kit tout-en-un comprend la douchette multifonction Awaken G90 1,75 gpm, une barre coulissante de 24 pouces et un tuyau ruban de 60 pouces. Les performances de pulvérisation avancées offrent trois pulvérisations distinctes - large couverture, trempage intense ou ciblé - avec une rotation en douceur d'une languette de pouce. La conception ergonomique offre un confort et une facilité d'utilisation supérieurs, avec un équilibre et un poids idéaux dans la main. La face de pulvérisation habilement sculptée révèle des formes architecturales simples qui complètent les baignoires contemporaines et minimalistes.

CARACTÉRISTIQUES

  • La douchette présente un design contemporain.
  • Le moteur de pulvérisation avancé offre trois fonctions de pulvérisation : large couverture, trempage intense et pulvérisation ciblée.
  • Le spray à large couverture produit un spray enveloppant pour un usage quotidien.
  • Le spray de trempage intense offre un jet puissant idéal pour rincer le savon des cheveux.
  • Le spray ciblé est un jet ciblé pour cibler les muscles endoloris ou utilisé comme spray utilitaire.
  • La languette de pouce permet une transition en douceur entre les pulvérisations.
  • Les buses de pulvérisation couvrent toute la surface de la tête de pulvérisation.
  • La combinaison de l'équilibre, du poids, de l'adhérence et de l'angle rend cette douchette confortable et facile à utiliser.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ est facile à nettoyer.
  • Débit de 1,75 gpm (gallons par minute).
  • La barre coulissante de 24 pouces comprend des supports de montage réglables pour une flexibilité d'installation.

Matériel

  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Conservation de l'eau et remises

  • Les douchettes à main étiquetées WaterSense® de 1,75 gpm utilisent jusqu'à 30 % moins d'eau que les douchettes à main standard de 2,5 gpm, tout en respectant les directives de performance strictes.
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 12", Height 27-1/2"Width 3-9/16"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-98361-G
  • Famille de produitsHandshowers
  • Groupe de produitsAwaken®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures