Publier vos produits
K-98770 Awaken® shower arm diverter
Kohler

K-98770 Awaken® shower arm diverter

Traduit par Google,

Ce berceau d'inverseur de bras de douche Awaken est un moyen facile de transformer votre pomme de douche en une combinaison douchette/pomme de douche avec la qualité KOHLER. Il fonctionne avec la plupart des composants de pomme de douche et de douchette standard pour un système de douche pratique et polyvalent.

CARACTÉRISTIQUES

  • L'inverseur commute l'eau entre la pomme de douche ou la douchette, ou les deux en même temps.
  • Se monte facilement à l'extrémité de votre bras de douche et s'adapte à la plupart des tuyaux de douchette, douchettes et pommes de douche standard.
  • Comprend un limiteur de débit qui limite le débit d'eau à 2,5 gpm (gallons par minute) lorsqu'un ou les deux composants de douche fonctionnent.

Matériel

  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-98770
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsAwaken®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2
  • Largeur (pouces)4.06
  • Profondeur (pouces)3.12
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties