Publier vos produits
K-99266 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 13-1/2" swing spout, Victorian spout design
Kohler

K-99266 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 13-1/2" swing spout, Victorian spout design

Traduit par Google,

La collection de robinets Artifacts vous propose des conceptions classiques réinventées de nouvelles façons pour divers domaines de travail de la cuisine. Ce robinet d'évier de cuisine d'inspiration victorienne présente une conception de colonne élégante avec un bec pivotant pratique.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le bec pivotant à arc élevé avec rotation à 360 degrés offre un dégagement supérieur pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
  • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
  • Disponible avec une portée de bec pivotant de 8-1/2" (216 mm).
  • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Pour une installation à un trou. (Écusson à 3 trous disponible, vendu séparément numéro de modèle K-99272.)
  • Connexions flexibles pour une installation facile.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 11-5/16", Height 13-1/2"Width 4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-99266
  • Famille de produitsKitchen Sink Faucets
  • Groupe de produitsArtifacts®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures