Publier vos produits
K-99686 Damask® Knob
Kohler

K-99686 Damask® Knob

Traduit par Google,

Ce bouton de tiroir ou d'armoire reflète le style colonial américain traditionnel des vanités damassées. Faisant partie de la collection de meuble-lavabo sur mesure KOHLER®, cette conception de quincaillerie exclusive est le détail de finition parfait pour votre meuble-lavabo de salle de bain Damask.

CARACTÉRISTIQUES

  • Disponible en finitions Chrome, Brossé et Noir.
  • Conçu pour compléter le style traditionnel des vanités damassées.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-99686
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsDamask
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1
  • Largeur (pouces)1
  • Profondeur (pouces)1.12
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015General hardware
  • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
  • Titre OmniClassCasework Component Hardware