Ce kit tout-en-un comprend la douchette multifonction Awaken G110 de 1,75 gpm, une barre coulissante de 36 pouces et un tuyau métallique de 60 pouces. La performance de pulvérisation avancée offre quatre pulvérisations distinctes - large couverture, trempage intense, massage ciblé ou pulvérisation à débit réduit - avec une rotation en douceur d'une languette de pouce. La conception ergonomique offre un confort et une facilité d'utilisation supérieurs, avec un équilibre et un poids idéaux dans la main. La face de pulvérisation habilement sculptée révèle des formes architecturales simples qui complètent les baignoires contemporaines et minimalistes.
Caractéristiques
- La douchette Awaken présente un design contemporain
- Trois fonctions de pulvérisation et arrêt non positif conforme à l'ADA
- La languette de pouce permet une transition en douceur entre les pulvérisations
- La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
- Glissière en métal de 36" (914 mm)
Matériel
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
- Barre coulissante et tuyau de douche en métal de qualité supérieure
Conservation de l'eau et remises
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
Installation
- Les supports de montage réglables offrent une flexibilité sur les installations murales