Publier vos produits
K-CB-CLC1526FS 15" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
Kohler

K-CB-CLC1526FS 15" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

Traduit par Google,

Avec des surfaces en miroir à l'intérieur et à l'extérieur, cette armoire à pharmacie sans cadre de 15 pouces vous aide à mettre votre meilleur visage en avant. Le miroir sur la porte avant présente un bord biseauté pour un style amélioré. À l'intérieur, des étagères en verre réglables accueillent facilement vos articles de toilette.

CARACTÉRISTIQUES

  • Construction en aluminium anodisé avec une finition durable antirouille et sans éclats.
  • Deux tablettes réglables en verre trempé.
  • Porte en miroir à recouvrement complet avec bords biseautés.
  • Intérieur miroir.
  • Charnières réglables dans les deux sens avec une capacité d'ouverture de 108 degrés pour un accès facile à l'armoire.
  • Peut être installé avec balançoire à gauche ou à droite.
  • Comprend le matériel de montage pour une installation en surface ou encastrée.
  • Comprend un kit de rétroviseur latéral pour une installation en surface.

Matériel

  • Aluminium anodisé.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    H 26", W 15" D 4-13/16"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-CB-CLC1526FS
  • Famille de produitsMedicine Cabinets
  • Groupe de produitsMedicine Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Numéro OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Titre OmniClassMedicine Cabinets