Publier vos produits
Remodeler 16" W x 20" H single-door medicine cabinet
Kohler

Remodeler 16" W x 20" H single-door medicine cabinet

Traduit par Google,

Avec des surfaces en miroir à l'intérieur et à l'extérieur, cette armoire à pharmacie sans cadre de 16 po x 20 po vous aide à mettre votre meilleur visage en avant. Le miroir de la porte d'entrée présente un bord biseauté pour un style amélioré. À l'intérieur, des étagères en verre réglables accueillent facilement vos articles de toilette.

Caractéristiques

  • Porte miroir à superposition complète avec bords biseautés
  • La porte à fermeture lente empêche le claquement
  • Deux étagères réglables en verre trempé offrent un espace de rangement supplémentaire dans la salle de bain
  • Intérieur miroir
  • Capacité d'ouverture à 108° pour un accès facile à l'armoire

Matériel

  • Construction en aluminium anodisé avec une finition antirouille et anti-écaillage durable
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Comprend le matériel de montage
  • Encastré
  • Réversible : installer comme balançoire à charnière gauche ou droite

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-CLR1620FS-SCF-NA
  • Famille de produitsMedicine Cabinets
  • Groupe de produitsRemodeler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)19.49
  • Largeur (pouces)15.51
  • Profondeur (pouces)4.81
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Numéro OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Titre OmniClassMedicine Cabinets