Publier vos produits
K-PLS15611-X4 Coralais® shower valve trim with lever handle and red/blue indexing, less showerhead, project pack
Kohler

K-PLS15611-X4 Coralais® shower valve trim with lever handle and red/blue indexing, less showerhead, project pack

Traduit par Google,

Le design simple et discret est la marque de fabrique des robinets et accessoires Coralais. Cette garniture de douche comprend un bras de douche avec bride et une poignée à levier unique avec indicateurs de température rouge/bleu. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

CARACTÉRISTIQUES

  • Pack de projets : Fourni 12 par caisse.
  • Comprend une plaque frontale avec poignée, bras de douche et bride.
  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et les réglages de température.
  • Fourni avec une poignée à levier métallique conforme à l'ADA.
  • La plaque frontale comprend une indexation de température rouge et bleue.
  • À utiliser avec n'importe quelle pomme de douche KOHLER (vendue séparément).
  • Complète les collections de robinets et d'accessoires Coralais.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal garantit fiabilité et durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • L'ensemble de garniture nécessite une vanne pour terminer l'installation (vendue séparément).

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-PLS15611-X4
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsCoralais®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.5
  • Largeur (pouces)6.5
  • Profondeur (pouces)4.37
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers