Publier vos produits
Tend™ Urinal with Mach® Tripoint® touchless 0.5 gpf HES-powered flushometer
Kohler

Tend™ Urinal with Mach® Tripoint® touchless 0.5 gpf HES-powered flushometer

Traduit par Google,

Avec des lignes douces et épurées et un processus d'installation innovant, l'urinoir à chasse d'eau Tend™ est une merveille moderne. L'urinoir tendance se fixe au mur par son siphon, éliminant les boulons, ce qui simplifie l'installation et facilite le nettoyage. Équipé d'un système de chasse d'eau et associé à un robinet de chasse sans contact Mach Tripoint de 0,5 gpf, Tend est un design gagnant pour les salles de bains contemporaines.

Fonctionnalités

  • La combinaison luminaire et robinet de chasse sans contact est conçue pour des performances optimales.
  • Urinoir de lavage.
  • Comprend un mur anti-dosseret.
  • 0,5 gpc (1,9 lpc).
  • Raccord supérieur de 3/4" (19 mm).
  • La distance d'activation de la valve de chasse est réglée en usine.
  • Aucun réglage externe du volume de chasse n'assure la conservation de l'eau.
  • Le rinçage sentinelle automatique 24 heures sur 24 garde le siphon frais.
  • La commande mécanique permet à la chasse d'eau d'être utilisée manuellement même pendant une panne de courant.
  • Résistance aux chloramines et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés à la voie d'eau.
  • Le capuchon d'arrêt verrouillable offre une protection contre le vandalisme.
  • Le filtre de 125 microns protège les composants internes.
  • Brise-vide à haute contre-pression.
  • Alimenté par une cellule d'énergie hybride de 30 ans/875 000 cycles.
  • Pour cette combinaison, commandez l'urinoir K-20713-ET et le robinet de chasse K-10UH00G20.

Matériel

  • Urinoir en porcelaine vitrifiée.
  • Valve de chasse en laiton avec finition chromée polie durable.

Technologie

  • Capteur infrarouge électronique avec technologie Tripoint® pour une activation précise.
  • Technologie de piston brevetée pour une précision supérieure du volume de chasse.

Conservation de l'eau et remises

  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-PR20713-T2H
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsTend™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)38.43
  • Largeur (pouces)13
  • Profondeur (pouces)14.87
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals