Publier vos produits
K-R22477-4D Maxton® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R22477-4D Maxton® Widespread bathroom sink faucet

Traduit par Google,

Avec un débit d'eau en ruban unique et des courbes douces, Maxton offre une approche adoucie du style contemporain. Sa conception facile à installer facilite le rafraîchissement d'une salle de bain.


Fonctionnalités

  • Robinet espacé à deux manettes pour centres de 8" à 16".
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Les finitions haut de gamme KOHLER avec la technologie ScratchShield® résistent même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles.
  • Débit maximal de 1,2 gpm (gallons par minute).

Matériel

  • Construit avec des matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.

Installation

  • Assemblage simplifié du robinet ; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial.
  • Les poignées sont pré-assemblées sur les vannes pour simplifier l'installation.

Conservation de l'eau et remises

  • Les robinets de 1,2 gpm labellisés WaterSense® utilisent au moins 45 % moins d'eau que les robinets standard de 2,2 gpm tout en respectant les directives de performance strictes.
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et troubles de la reproduction

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R22477-4D
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsMaxton®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.75
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)4.69
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord